发布您的产品
美国
中文
语言
项目地点
发布您的产品
免费注册
登录
hth/products/f47fe009-331b-4a67-982f-2373fa871b96
主页
类别
厨房
厨房橱柜
Base cabinet A100001 Mono
在以下地区不可用: 美国
HTH Køkken
关注
Base cabinet A100001 Mono
Front Mono White. - Flat front with slightly rounded edge. - 16mm fiberboard (MDF). - The front is finished in hard-wearing white matt lacquer. Closest indicative NCS code: S0500-N. - Approved for Danish Indoor Climate Label
下载
规格
规格
Shelf unit with one shelf and double doors.
技术规格
技术规格
唯一参考
JPA100001
产品组
Base Cabinet
类型
对象(单个对象)
发布日期
2023-08-23
版本号
1
高度 (mm)
704
宽度 (mm)
1000
深度 (mm)
565
链接
链接
产品网址
https://www.hth-kitchen.com/about-hth/sustainability/
安装说明
https://www.hth-kitchen.com/about-hth/sustainability/
指导视频
https://www.hth-kitchen.com/about-hth/sustainability/
产品认证
https://www.hth-kitchen.com/about-hth/sustainability/
技术说明
https://www.hth-kitchen.com/about-hth/sustainability/
相关
相关
主材料
MDF
次要材料
MFC 板
设计国家/地区
丹麦
制造国家/地区
丹麦
净重 (Kg)
40.55
分类
分类
BIMobject 类别
厨房 - 厨房橱柜
IFC 分类
装饰元素
CSI MasterFormat 2014 代码
12 35 30.13
CSI MasterFormat 2014 标题
Kitchen Casework
OmniClass 编号
23-21 19 00
OmniClass 标题
Casework
CSI UniFormat II 代码
E2010
CSI UniFormat II 标题
Fixed Furnishings
发售地区
欧洲
丹麦
瑞典
类似产品
nobilia
L-shape Touch
下载
nobilia
Straigt Touch
下载
Kalamazoo Outdoor Gourmet
ARCADIA OUTDOOR APPLIANCE CABINETS & BACK PANELS
下载
nobilia
U-shaped Touch
下载
Trex Outdoor Kitchens
Bartender Station Cabinets
4.0
(
21
)
下载
nobilia
Wall units W 2 DOOR
下载
Revit 版 Design App
只需单击一下,即可将族直接加载到您的 Revit 模型中
获取一个更轻松地访问新对象、存储 Revit 族以及与团队协作的地方。
直接与 Revit 旁边的 BIM 对象一起工作
2GB 云存储 - 存储您的 Revit 内容
直接从 Revit 获取内含碳 LCA (A1-A3)
免费下载
阅读更多