发布您的产品
Jupiter LES
Jupiter LES

    Jupiter LES

    5.0 星(最高 5 星)5.0(11 评价)
    JUPITER LES is a compact entry lane station that can grant access to the lane by scanning Proximity cards, RFID tags, plate numbers etc. Its full color graphic display manages all languages to give clear indications to the users; multiple options available up to 7'' TFT LCD display. The modularity of the design accomodates future developments and maintenance can be easily performed.
    技术规格
    • 唯一参考Jupiter-LES
    • 产品系列JUPITER
    • 产品组合Entry stations
    • 类型对象(单个对象)
    • 发布日期2019-06-06
    • 版本号1
    • 高度 (mm)1300
    • 宽度 (mm)280
    • 深度 (mm)450
    相关
    • 主材料不锈钢
    • 次要材料不锈钢
    • 设计国家/地区意大利
    • 制造国家/地区意大利
    • 净重 (Kg)40
    分类
    • BIMobject 类别工程与基础设施 - 道路配件
    • IFC 分类电气元件
    • UNSPSC 名称Parking meters
    • UNSPSC 代码46161505
    • Uniclass 2015 代码Pr_40_70_22_63
    • Uniclass 2015 说明Parking meters
    • OmniClass 编号23-11 23 11
    • OmniClass 标题Parking Meters

    发售地区

    欧洲 亚洲 北美 非洲 大洋洲 南美洲