发布您的产品
Jupiter LS
Jupiter LS

    Jupiter LS

    Jupiter LS is a lane section station that gives a high degree of flexibility to allow the control of vehicles in and out of controlled sectors within a parking facility e.g. nested areas. Its scanner can handle prebooking as well as 3rd party tickets.
    技术规格
    • 唯一参考Jupiter-LS
    • 产品系列JUPITER
    • 产品组合Section station
    • 类型对象(单个对象)
    • 发布日期2019-06-06
    • 版本号1
    • 高度 (mm)1300
    • 宽度 (mm)480
    • 深度 (mm)450
    相关
    • 主材料不锈钢
    • 次要材料不锈钢
    • 设计国家/地区意大利
    • 制造国家/地区意大利
    • 净重 (Kg)68
    分类
    • BIMobject 类别工程与基础设施 - 道路配件
    • IFC 分类电气元件
    • UNSPSC 名称Parking meters
    • UNSPSC 代码46161505
    • Uniclass 2015 代码Pr_40_70_22_63
    • Uniclass 2015 说明Parking meters
    • OmniClass 编号23-11 23 11
    • OmniClass 标题Parking Meters

    发售地区

    欧洲 亚洲 北美 非洲 大洋洲 南美洲