发布您的产品
4 Gang Concrete Floor Box - Shallow

4 Gang Concrete Floor Box - Shallow

Features
  • Designed for applications with minimum slab thickness
  • Stamped steel construction
  • Pre and post pour adjustment
  • Patent pending, labor saving, easy mount device plates
  • Rectangular covers
技术规格
  • 唯一参考hubbell-cfb4g25
  • 产品系列Floor Boxes
  • 产品组合Floor Box - Recessed
  • 类型对象(单个对象)
  • 发布日期2015-09-28
  • 版本号1
  • 高度 (inch)2.96
  • 宽度 (inch)11.2
  • 深度 (inch)12.08
相关
  • 主材料钢
  • 设计国家/地区美国
  • 制造国家/地区美国
分类
  • BIMobject 类别电气 - 配电
  • IFC 分类配电
  • UNSPSC 名称Electrical boxes
  • UNSPSC 代码39121303
  • CSI MasterFormat 2014 代码26 05 33.16
  • CSI MasterFormat 2014 标题Boxes for Electrical Systems
  • OmniClass 编号23-35 33 15
  • OmniClass 标题Electrical Junction Boxes

发售地区

北美
美国