发布您的产品
美国
中文
语言
项目地点
发布您的产品
免费注册
登录
hubbellwiring/products/e3ab6014-23bd-4ef5-b667-41f040f6e384
主页
类别
电气
Controls
Heavy Duty Control Unit
可用位置 美国
Hubbell Wiring Device-Kellems
关注
Heavy Duty Control Unit
The CU300 series provides 24V DC power supply for sensors or sensor/Add-A-Relay combinations.
The control units contain an internal relay for the control of an external load. Control units are plenum rated cULus Listed.
下载
技术规格
技术规格
唯一参考
hubbell-CU300A
产品系列
Lighting Controls
产品组
Automatic Receptacle Control
类型
对象(单个对象)
发布日期
2015-09-28
版本号
1
高度 (inch)
1.36
宽度 (inch)
2.33
深度 (inch)
3.69
链接
链接
产品网址
https://www.hubbell.com/wiringdevice-kellems/en/products/switches-and-lighting-controls-occupancy-sensors-h-moss-control-unit-120277v-ac-60hz-for-use-with-ceiling-and-wall-mounted-sensors/p/176900
安装说明
http://ecatalog.hubbell-wiring.com/productinformation/CustomerDrawingLibraryAssets/3A/3/PD2281.pdf
技术说明
https://hubbellcdn.com/specsheet/WIRING_CU300A_spec.pdf
相关
相关
主材料
ABS
设计国家/地区
美国
制造国家/地区
美国
分类
分类
BIMobject 类别
电气 - Controls
发售地区
北美
美国
类似产品
Hubbell Wiring Device-Kellems
Cord and Cable Reels, Commercial Cord Reel, 40', 15A 125V with Triple Tap, Yellow - HBLC40123TT
4.4
(
7
)
下载
Hubbell Wiring Device-Kellems
Hubbell Trench Duct Series and Fittings
下载
Hubbell Wiring Device-Kellems
4 Gang Round Raised Access Floor Box
下载
Hubbell Wiring Device-Kellems
Pop-up Countertop Receptacle - RCT 200
4.2
(
11
)
下载
Hubbell Wiring Device-Kellems
6-Inch Raised Access and Wood Flooring Furniture Feed Floor Box
下载
Hubbell Wiring Device-Kellems
Cord and Cable Reels, Commercial Cord Reel, 25' With HBL5969VBLK Connector Body, Yellow - HBLC25163C