发布您的产品
美国
中文
语言
项目地点
发布您的产品
免费注册
登录
hubbellwiring/products/ed64507b-15fb-4f70-be59-adbe6f50c6af
主页
类别
电气
配电
Rectangular Floor Box, Concrete, 2-Gang Shallow, Brass/Stamped Steel
可用位置 美国
Hubbell Wiring Device-Kellems
关注
Rectangular Floor Box, Concrete, 2-Gang Shallow, Brass/Stamped Steel
B2422 -- Rectangular Floor Box, Concrete, 2-Gang Shallow, Brass/Stamped Steel
Product Specifications:
Floor Box Application: Rectangular
Floor Box Item: Stamped Steel Floor Box 2-Gang Shallow, Brass
Unit Package: Single
Order Quantity: Carton of 1
SPECIFICATIONS:
Material: Stamped Steel
Min. Depth of Pour: 2.75" (69.9)
Adjustability: Full
Cubic Inch (cm3) Capacity Per Gang: 35.0 cu. in. (573.5 cm3)
Dimensions A: 2.74" (69.6)
Dimensions B: 4.81" (122.2)
Dimensions C: 9.25" (235)
Dimensions D: 4.38" (111.3)
Dimensions E: 6.44" (163.6)
Knockouts Sides: (4) 0.5",1", 0.75"
Knockouts Ends: (2) 0.5", (1) 0.75"
Knockouts Bottom: (4) 0.75", 1", 1.25"
Concrete Cover: Included
Removable LV Barrier
下载
技术规格
技术规格
唯一参考
systemone-b2422
产品系列
Floor Boxes
产品组
Floor Box - Flush
类型
对象(单个对象)
发布日期
2015-09-28
版本号
1
高度 (inch)
2.74
宽度 (inch)
9.25
深度 (inch)
4.81
链接
链接
产品网址
https://www.hubbell.com/wiringdevice-kellems/en/Products/Electrical-Electronic/Floor-Boxes/In-Floor/B2422/p/1531191
安装说明
http://ecatalog.hubbell-wiring.com/productinformation/CustomerDrawingLibraryAssets/3A/3/PD1437.pdf
技术说明
https://hubbellcdn.com/specsheet/WIRING_B2422_spec.pdf
相关
相关
主材料
黄铜
次要材料
钢
设计国家/地区
美国
制造国家/地区
美国
分类
分类
BIMobject 类别
电气 - 配电
IFC 分类
配电
UNSPSC 名称
Electrical boxes
UNSPSC 代码
39121303
发售地区
北美
美国
类似产品
Hubbell Wiring Device-Kellems
Cord and Cable Reels, Commercial Cord Reel, 40', 15A 125V with Triple Tap, Yellow - HBLC40123TT
4.4
(
7
)
下载
Hubbell Wiring Device-Kellems
Hubbell Trench Duct Series and Fittings
下载
Hubbell Wiring Device-Kellems
4 Gang Round Raised Access Floor Box
下载
Hubbell Wiring Device-Kellems
Pop-up Countertop Receptacle - RCT 200
4.2
(
11
)
下载
Hubbell Wiring Device-Kellems
6-Inch Raised Access and Wood Flooring Furniture Feed Floor Box
下载
Hubbell Wiring Device-Kellems
Cord and Cable Reels, Commercial Cord Reel, 25' With HBL5969VBLK Connector Body, Yellow - HBLC25163C