发布您的产品
美国
中文
语言
项目地点
发布您的产品
免费注册
登录
hubbellwiring/products/f3769096-2770-468d-93f5-611f17e18276
主页
类别
电气
配电
Rectangular Metallic Floor Boxes, 1-G Shallow Cast Iron, Brass Top
可用位置 美国
Hubbell Wiring Device-Kellems
关注
Rectangular Metallic Floor Boxes, 1-G Shallow Cast Iron, Brass Top
B2437 -- Flush Concrete Floor Box Series
Product Specifications:
Box Material: Cast Iron
Box Capacity: Full Size
Trim Ring Color: Brass
Box Depth: Shallow
Box Gangs: 1
Box Adjustability: Fully
Minimum Depth of Pour: 3.00" (76.2), 3.00"
Box Hubs/Knockouts: Standard
Material: Cast Iron
Dimension A: 4.38" (111.2)
Dimension B: 2.88" (73.0)
Dimension C: 3.19" (81.0)
Before Pour Adjustability: 1.25" (31.8)
After Pour Adjustability: .38" (9.5)
Total Cubic Inch Capacity (cm3): 30.00 (491.7)
Threaded Conduit Hubs: 3/4" Four Way
Listings: UL Listed, CSA Certified
UPC Number: 78358510060
Weight in LBs: 3.9
下载
技术规格
技术规格
唯一参考
systemone-b2437
产品系列
Floor Boxes
产品组
Floor Box - Flush
类型
对象(单个对象)
发布日期
2015-09-28
版本号
1
高度 (inch)
2.9
宽度 (inch)
4.69
深度 (inch)
4.69
链接
链接
产品网址
https://www.hubbell.com/wiringdevice-kellems/en/Products/Electrical-Electronic/Floor-Boxes/In-Floor/B2437/p/1531200
安装说明
http://ecatalog.hubbell-wiring.com/productinformation/CustomerDrawingLibraryAssets/3A/3/PD1437.pdf
技术说明
http://ecatalog.hubbell-wiring.com/productinformation/specsheets/3A/Live/PDF/B2437_cart.pdf
相关
相关
主材料
铸铁
次要材料
黄铜
设计国家/地区
美国
制造国家/地区
美国
分类
分类
BIMobject 类别
电气 - 配电
IFC 分类
配电
UNSPSC 名称
Electrical boxes
UNSPSC 代码
39121303
发售地区
北美
美国
类似产品
Hubbell Wiring Device-Kellems
Cord and Cable Reels, Commercial Cord Reel, 40', 15A 125V with Triple Tap, Yellow - HBLC40123TT
4.4
(
7
)
下载
Hubbell Wiring Device-Kellems
Hubbell Trench Duct Series and Fittings
下载
Hubbell Wiring Device-Kellems
4 Gang Round Raised Access Floor Box
下载
Hubbell Wiring Device-Kellems
Pop-up Countertop Receptacle - RCT 200
4.2
(
11
)
下载
Hubbell Wiring Device-Kellems
6-Inch Raised Access and Wood Flooring Furniture Feed Floor Box
下载
Hubbell Wiring Device-Kellems
Cord and Cable Reels, Commercial Cord Reel, 25' With HBL5969VBLK Connector Body, Yellow - HBLC25163C