发布您的产品
美国
中文
语言
项目地点
发布您的产品
免费注册
登录
hubbellwiring/products/585d675d-595d-40f5-8be7-df82d9c89744
主页
类别
电气
配电
Round Floor Box, Single-Service Metal Concrete, Stamped Steel/Brass, 54.0 cu. in.
供应地区: 美国
Hubbell Wiring Device-Kellems
关注
Round Floor Box, Single-Service Metal Concrete, Stamped Steel/Brass, 54.0 cu. in.
B2527 -- Round Floor Box, Single-Service Metal Concrete, Stamped Steel/Brass, 54.0 cu. in.
Product Specifications:
Floor Box Application: Round Metal
Floor Box Item: Stamped Steel Floor Box, Brass, 54 cu. in.
Unit Package: Single
Order Quantity: Carton of 1
SPECIFICATIONS:
Box Material: Stamped Steel
Box Capacity: Full Size
Trim Ring Color: Brass
Box Depth: Deep
Box Adjustability: Full
Minimum Depth of Pour: 4.00", 4.00" (101.6)
Box Hubs/Knockouts: Standard
Dimension A: 4.19" (106.4)
Dimension B: 3.88" (96.8)
Before Pour Adjustability: 1.25" (31.8)
After Pour Adjustability: 0.38" (9.5)
Total Cubic Inch Capacity (cm3): 54.00 (884.9)
Conduit KOs Opposite Sides: (1) 1" and (1) 3/4"
Conduit KOs Opposite Ends: (1) 1.25" and (1) 0.75"
Conduit KOs Bottom: (3) 0.5" and (2) 0.75"
Listings: UL Listed, CSA Certified
Material: Stamped Steel
UPC Number: 78358510170
Weight in LBs: 2.65
下载
技术规格
技术规格
唯一参考
systemone-b2527
产品系列
Floor Boxes
产品组合
Floor Box - Flush
类型
对象(单个对象)
发布日期
2015-09-28
版本号
1
高度 (inch)
3.87
宽度 (inch)
4.81
深度 (inch)
6
链接
链接
产品网址
https://www.hubbell.com/wiringdevice-kellems/en/Products/Electrical-Electronic/Floor-Boxes/In-Floor/B2527/p/1531207
安装说明
http://ecatalog.hubbell-wiring.com/productinformation/CustomerDrawingLibraryAssets/3A/3/PD1437.pdf
技术说明
https://hubbellcdn.com/specsheet/WIRING_B2527_spec.pdf
相关
相关
主材料
钢
次要材料
黄铜
设计国家/地区
美国
制造国家/地区
美国
分类
分类
BIMobject 类别
电气 - 配电
IFC 分类
配电
UNSPSC 名称
Electrical boxes
UNSPSC 代码
39121303
发售地区
北美
美国
类似产品
Hubbell Wiring Device-Kellems
Pop-up Countertop Receptacle - RCT 200
4.2
(
11
)
下载
Hubbell Wiring Device-Kellems
4 Gang Round Raised Access Floor Box
下载
Hubbell Wiring Device-Kellems
Cord and Cable Reels, Commercial Cord Reel, 40', 15A 125V with Triple Tap, Yellow - HBLC40123TT
4.4
(
7
)
下载
Hubbell Wiring Device-Kellems
HBL2400 Hubbell Raceway
下载
Hubbell Wiring Device-Kellems
Cord and Cable Reels, White Industrial Reel with Yellow Portable Outlet Box, GFCI Module, 45' 12/3 - HBLI45123GF220
下载
Hubbell Wiring Device-Kellems
Flat Style Wire Basket Tray
下载