发布您的产品
Rectangular Floor Box, Concrete, 2-Gang Deep, Brass/Cast Iron

Rectangular Floor Box, Concrete, 2-Gang Deep, Brass/Cast Iron

B4233 -- Rectangular Floor Box, Concrete, 2-Gang Deep, Brass/Cast Iron

Product Specifications:
  • Floor Box Application: Rectangular
  • Floor Box Item: Cast Iron Floor Box 2-Gang Deep, Brass
  • Unit Package: Single
  • Order Quantity: Carton of 1


SPECIFICATIONS:
  • Material: Cast Iron
  • Min. Depth of Pour: 3.75" (95.3)
  • Adjustability: Full
  • Cubic Inch (cm3) Capacity Per Gang: 36.5 cu. in. (598.1 cm3)
  • Dimensions A: 3.38" (85.9)
  • Dimensions B: 4.84" (122.9)
  • Dimensions C: 8.06" (204.7)
  • Dimensions D: 4.36" (110.7)
  • Dimensions E: 6.42" (163.1)
  • Threaded access holes: (6) 0.75"
  • Concrete Cover: Included
  • Closure Plugs: Included
  • Removable LV barrier

技术规格
  • 唯一参考systemone-b4233
  • 产品系列Floor Boxes
  • 产品组合Floor Box - Flush
  • 类型对象(单个对象)
  • 发布日期2015-09-28
  • 版本号1
  • 高度 (inch)3.38
  • 宽度 (inch)8.06
  • 深度 (inch)4.84
相关
  • 主材料黄铜
  • 次要材料铸铁
  • 设计国家/地区美国
  • 制造国家/地区美国
分类
  • BIMobject 类别电气 - 配电
  • IFC 分类配电
  • UNSPSC 名称Electrical boxes
  • UNSPSC 代码39121303

发售地区

北美
美国