发布您的产品
美国
中文
语言
项目地点
发布您的产品
免费注册
登录
hubbellwiring/products/dd77e94b-5ae7-4a47-86b0-218f963cf960
主页
类别
电气
配电
Recessed Floor Box, Concrete, 4-Gang Shallow, Cast Iron
供应地区: 美国
Hubbell Wiring Device-Kellems
关注
Recessed Floor Box, Concrete, 4-Gang Shallow, Cast Iron
HBLCFB401CB -- Large Capacity Recessed Floor Box, Concrete, 4-Gang Shallow, Cast Iron
Product Specifications:
Floor Box Application: Recessed 4-/8-Gang
Floor Box Item: Floor Box 4-Gang Shallow, Cast Iron
Unit Package: Single
Order Quantity: Carton of 1
SPECIFICATIONS:
Material: Stamped Steel
Before Pour Adjustability: 1.50"
After Pour Adjustability: 0.75"
Listings: UL File #E197203, CSA File #LR702145
City of Chicago Approval: CCEA-2000
L Length: 10.00" (254.0)
W Width: 10.00" (254.0)
H Height: 4.00" (101.6)
Wiring Chamber Cubic Inch Capacity: 4 x 29.5 (483.0)
Conduit Knockouts: 1/2",3/4", 1", 1 1/4"
Overall Cubic Inch Capacity 283.0 (4632.0)
下载
技术规格
技术规格
唯一参考
systemone-hblcfb401cb
产品系列
Floor Boxes
产品组合
Floor Box - Recessed
类型
对象(单个对象)
发布日期
2015-09-28
版本号
1
高度 (inch)
2.63
宽度 (inch)
10
深度 (inch)
10
链接
链接
产品网址
http://ecatalog.hubbell-wiring.com/press/pdfs/H5025.pdf
安装说明
http://ecatalog.hubbell-wiring.com/productinformation/CustomerDrawingLibraryAssets/3A/3/PD2146.pdf
技术说明
http://ecatalog.hubbell-wiring.com/press/pdfs/H5025.pdf
相关
相关
主材料
铸铁
设计国家/地区
美国
制造国家/地区
美国
分类
分类
BIMobject 类别
电气 - 配电
IFC 分类
配电
UNSPSC 名称
Electrical boxes
UNSPSC 代码
39121303
CSI MasterFormat 2014 代码
26 05 33.16
CSI MasterFormat 2014 标题
Boxes for Electrical Systems
OmniClass 编号
23-35 33 15
OmniClass 标题
Electrical Junction Boxes
发售地区
北美
美国
类似产品
Hubbell Wiring Device-Kellems
Cord and Cable Reels, Commercial Cord Reel, 40', 15A 125V with Triple Tap, Yellow - HBLC40123TT
4.4
(
7
)
下载
Hubbell Wiring Device-Kellems
Cord and Cable Reels, Commercial Cord Reel, 25' With HBL5969VBLK Connector Body, Yellow - HBLC25163C
下载
Hubbell Wiring Device-Kellems
4 Gang Round Raised Access Floor Box
下载
Hubbell Wiring Device-Kellems
Cord and Cable Reels, White Industrial Reel with Yellow Portable Outlet Box, GFCI Module, 45' 12/3 - HBLI45123GF220
下载
Hubbell Wiring Device-Kellems
Metal Raceway HBL3000 Series
下载
Hubbell Wiring Device-Kellems
Pop-up Countertop Receptacle - RCT 200
4.2
(
11
)
下载