发布您的产品
美国
中文
语言
项目地点
发布您的产品
免费注册
登录
hubbellwiring/products/4632c2a7-6b74-4e71-a073-43e1af874895
主页
类别
电气
配电
Round Floor Box, Non-Metallic Concrete, 2-Gang
可用位置 美国
Hubbell Wiring Device-Kellems
关注
Round Floor Box, Non-Metallic Concrete, 2-Gang
PFBRG2 -- Plastic Floor Box Series
Product Specifications:
Plastic Floor Box Version: Rectangular
Minimum Depth of Pour: 3.00" (76.2)
Plastic Floor Box Item: 2 Gang Box
Plastic Floor Box Item Color: Gray
Material: Gray ABS
Dimension A: 6.82" (173.2)
Dimension B: 8.66" (220.0)
Dimension C: 5.42" (137.7)
Dimension D: 6.90" (175.3)
Dimension E: 6.00" (152.4)
Total Cubic Inch Capacity (cm3): Increments are printed into the side walls of boxes. 14.3 in3 (234cm3) per 1" of depth per Gang.
Threaded Conduit Hubs: Six 1" NPT
Listings: UL Listed File Number E92074, UL Standard 514C
Wall Thickness: .250" (6.35) Typical
Note:: Reducer/Plug Furnished for each hub. May be used to close off unused hubs or as 1" to 3/4" hub reducer.
UPC Number: 78358584831
Weight in LBs: 2.9
下载
技术规格
技术规格
唯一参考
systemone-PFBRG2
产品系列
Floor Boxes
产品组
Floor Box - Flush
类型
对象(单个对象)
发布日期
2015-09-28
版本号
1
高度 (inch)
6
宽度 (inch)
8.64
深度 (inch)
6.9
链接
链接
产品网址
https://www.hubbell.com/wiringdevice-kellems/en/products/2-gang-rectangular-pvc-box-3-00-minimum-depth-of-pour/p/162541
安装说明
http://ecatalog.hubbell-wiring.com/productinformation/CustomerDrawingLibraryAssets/3A/3/PD1776.pdf
技术说明
https://hubbellcdn.com/specsheet/WIRING_PFBRG2_spec.pdf
相关
相关
主材料
塑料
设计国家/地区
美国
制造国家/地区
美国
分类
分类
BIMobject 类别
电气 - 配电
IFC 分类
配电
UNSPSC 名称
Electrical boxes
UNSPSC 代码
39121303
发售地区
北美
美国
类似产品
Hubbell Wiring Device-Kellems
Cord and Cable Reels, Commercial Cord Reel, 40', 15A 125V with Triple Tap, Yellow - HBLC40123TT
4.4
(
7
)
下载
Hubbell Wiring Device-Kellems
Hubbell Trench Duct Series and Fittings
下载
Hubbell Wiring Device-Kellems
4 Gang Round Raised Access Floor Box
下载
Hubbell Wiring Device-Kellems
Pop-up Countertop Receptacle - RCT 200
4.2
(
11
)
下载
Hubbell Wiring Device-Kellems
6-Inch Raised Access and Wood Flooring Furniture Feed Floor Box
下载
Hubbell Wiring Device-Kellems
Cord and Cable Reels, Commercial Cord Reel, 25' With HBL5969VBLK Connector Body, Yellow - HBLC25163C