发布您的产品
美国
中文
语言
项目地点
发布您的产品
免费注册
登录
hubbellwiring/products/958eb81a-4374-4eed-b2cb-e171f3d2dfcd
主页
类别
电气
配电
Rectangular Floor Box, Non-Metallic Concrete, 3-Gang
可用位置 美国
Hubbell Wiring Device-Kellems
关注
Rectangular Floor Box, Non-Metallic Concrete, 3-Gang
PFBRG3 -- Plastic Floor Box Series
Product Specifications:
Plastic Floor Box Version: Rectangular
Minimum Depth of Pour: 3.00" (76.2)
Plastic Floor Box Item: 3 Gang Box
Plastic Floor Box Item Color: Gray
Material: Gray ABS
Dimension A: 10.04" (255.0)
Dimension B: 11.87" (301.5)
Dimension C: 5.42" (137.7)
Dimension D: 6.90" (175.3)
Dimension E: 6.00" (152.4)
Total Cubic Inch Capacity (cm3): Increments are printed into the side walls of boxes. 14.3 in3 (234cm3) per 1" of depth per Gang.
Threaded Conduit Hubs: Eight 1" NPT
Listings: UL Listed File Number E92074, UL Standard 514C
Wall Thickness: .250" (6.35) Typical
Note:: Reducer/Plug Furnished for each hub. May be used to close off unused hubs or as 1" to 3/4" hub reducer.
UPC Number: 78358584832
Weight in LBs: 4
下载
技术规格
技术规格
唯一参考
systemone-PFBRG3
产品系列
Floor Boxes
产品组
Floor Box - Flush
类型
对象(单个对象)
发布日期
2015-09-28
版本号
1
高度 (inch)
6
宽度 (inch)
11.75
深度 (inch)
6.9
链接
链接
产品网址
https://www.hubbell.com/wiringdevice-kellems/en/products/3-gang-rectangular-pvc-box-3-00-minimum-depth-of-pour/p/162542
安装说明
http://ecatalog.hubbell-wiring.com/productinformation/CustomerDrawingLibraryAssets/3A/3/PD1776.pdf
技术说明
https://hubbellcdn.com/specsheet/WIRING_PFBRG3_spec.pdf
相关
相关
主材料
塑料
设计国家/地区
美国
制造国家/地区
美国
分类
分类
BIMobject 类别
电气 - 配电
IFC 分类
配电
UNSPSC 名称
Electrical boxes
UNSPSC 代码
39121303
发售地区
北美
美国
类似产品
Hubbell Wiring Device-Kellems
Cord and Cable Reels, Commercial Cord Reel, 25' With HBL5969VBLK Connector Body, Yellow - HBLC25163C
下载
Hubbell Wiring Device-Kellems
Cord and Cable Reels, Commercial Cord Reel, 40', 15A 125V with Triple Tap, Yellow - HBLC40123TT
4.4
(
7
)
下载
Hubbell Wiring Device-Kellems
Flat Style Wire Basket Tray
下载
Hubbell Wiring Device-Kellems
Cord and Cable Reels, Temporary Industrial Lighting Cord Reel with Hand Lamps - HBLC40182LED
下载
Hubbell Wiring Device-Kellems
Hubbell Trench Duct Series and Fittings
下载
Hubbell Wiring Device-Kellems
EdgeConnect™ Series, Duplex Receptacle, 20A 125V, 5-20R, Screwless Terminal, White
下载
Revit 版 Design App
只需单击一下,即可将族直接加载到您的 Revit 模型中
获取一个更轻松地访问新对象、存储 Revit 族以及与团队协作的地方。
直接与 Revit 旁边的 BIM 对象一起工作
2GB 云存储 - 存储您的 Revit 内容
直接从 Revit 获取内含碳 LCA (A1-A3)
免费下载
阅读更多