发布您的产品
Stainless steel brushed colourless MTCAC56
Stainless steel brushed colourless MTCAC56
Stainless steel brushed colourless MTCAC56
    HUBLER

    Stainless steel brushed colourless MTCAC56

    Discover in our collection Metal, the stainless steel brushed colourless real steel.
    规格
    • Steel, Underlay : Legnostrat - Kraft, Dimensions : 244x122cm, Depth : 8/10mm
    技术规格
    • 唯一参考panneau-deco-acier-inoxydable-brosse-incolore-dn641
    • 产品系列Métal
    • 产品组合Métal et Magnétique
    • 类型对象(单个对象)
    • 发布日期2025-03-14
    • 版本号1
    • 高度 (mm)2440
    • 宽度 (mm)1220
    • 深度 (mm)5.5
    相关
    • 主材料钢
    分类
    • BIMobject 类别墙壁 - 墙面装饰

    发售地区

    欧洲
    法国