发布您的产品
Hubler - Decorative panel - Alu flots golden gloss - MTAL32
Hubler - Decorative panel - Alu flots golden gloss - MTAL32
Hubler - Decorative panel - Alu flots golden gloss - MTAL32
    HUBLER

    Hubler - Decorative panel - Alu flots golden gloss - MTAL32

    Discover the Stratimétal flots brillant doré in our Métal collection. Horizontal use not recommended
    规格
    • Material : Alu, Available undercoats : Legnostrat - Kraft, Dimensions and ordering data : 244x122cm - MTAL32, Thickness : 13/10mm, Finish : Glossy, Counterbalancing : 244x122cm - D005, Bendable : 18cm, Atmosphere : Bohemia, Color : Golden yellow
    技术规格
    • 唯一参考panneau-deco-alu-flots-brillant-dore-de471-124
    • 产品系列Métal
    • 产品组合Métal et Magnétique
    • 类型对象(单个对象)
    • 发布日期2025-03-14
    • 版本号1
    • 高度 (mm)2440
    • 宽度 (mm)1220
    • 深度 (mm)5.5
    相关
    • 主材料铝
    分类
    • BIMobject 类别墙壁 - 墙面装饰

    发售地区

    欧洲
    法国