发布您的产品
Hubler - Decorative panel - Colourless linen alu - MTAL40
Hubler - Decorative panel - Colourless linen alu - MTAL40
Hubler - Decorative panel - Colourless linen alu - MTAL40
    HUBLER

    Hubler - Decorative panel - Colourless linen alu - MTAL40

    In our Métal collection, discover Stratimétal lin incolore. Horizontal use is not recommended.
    规格
    • Material : Alu, Available undercoats : Legnostrat - Kraft, Dimensions and ordering data : 244x122cm - MTAL40, Thickness : 10/10mm, Finish : Satin, Counterbalancing : 244x122cm - D001, Bendable : 13cm, Atmosphere : Bohemia, Color : Grey
    技术规格
    • 唯一参考panneau-deco-alu-lin-incolore-de5308
    • 产品系列Métal
    • 产品组合Métal et Magnétique
    • 类型对象(单个对象)
    • 发布日期2025-03-14
    • 版本号1
    • 高度 (mm)2440
    • 宽度 (mm)1220
    • 深度 (mm)1
    相关
    • 主材料铝
    分类
    • BIMobject 类别墙壁 - 墙面装饰

    发售地区

    欧洲
    法国