发布您的产品
Natural horizontal bamboo Kirao N291
Natural horizontal bamboo Kirao N291
Natural horizontal bamboo Kirao N291
    HUBLER

    Natural horizontal bamboo Kirao N291

    In our Bois Bruts collection, discover natural horizontal bamboo, which is also available vertically.
    规格
    • Type of wood : Natural wood, Wood species : bamboo, Underlay : Legnoflex - Fleece, Dimensions : 250x125cm, Depth : 5,5/10mm
    技术规格
    • 唯一参考panneau-deco-bambou-horizontal-naturel-n291
    • 产品系列Bois Bruts
    • 产品组Placages bois
    • 类型对象(单个对象)
    • 发布日期2025-03-14
    • 版本号1
    • 高度 (mm)2500
    • 宽度 (mm)1250
    • 深度 (mm)5.5
    相关
    • 主材料木头
    分类
    • BIMobject 类别墙壁 - 墙面装饰