发布您的产品
美国
中文
语言
项目地点
发布您的产品
免费注册
登录
hubler/products/f73496c4-de17-4052-b834-f42cd3d8fcca
主页
类别
墙壁
墙面装饰
Papeete Black stained oak reconstituted T454066R
在以下地区不可用: 美国
HUBLER
关注
Papeete Black stained oak reconstituted T454066R
In our Wood Expression collection, discover reconstituted black-stained oak papeete.
下载
规格
规格
Type of wood : Reconstituted wood, Wood species : oak, Underlay : Legnoflex - Fleece, Dimensions : 244x122cm, Depth : 11/10mm
技术规格
技术规格
唯一参考
panneau-deco-papeete-chene-de-fil-teinte-noir-reconstitue-t454066r
产品系列
Wood Expression
产品组
Placages bois
类型
对象(单个对象)
发布日期
2025-03-14
版本号
1
高度 (mm)
2440
宽度 (mm)
1220
深度 (mm)
1.1
链接
链接
产品网址
https://www.hubler.fr/product/papeete-chene-de-fil-teinte-noir-reconstitue-t454066r
产品认证
https://www.hubler.fr/app/uploads/2025/01/COV-Bois-Brut-dHubler.pdf
技术说明
https://www.hubler.fr/fiches-techniques/
相关
相关
主材料
木头
分类
分类
BIMobject 类别
墙壁 - 墙面装饰
发售地区
欧洲
法国
类似产品
HUBLER
HUBMICRO white laminate blade
下载
HUBLER
Sea S13P26 Reconstituted Wild Ebony SSEAS13P26E44
下载
HUBLER
HUBMICRO panel in Draven oak 09
下载
HUBLER
MDF panel 3-29 Draven oak 09
下载
HUBLER
HUBMICRO oak draven 09 blade
下载
HUBLER
Legnomass colored green LCGR5-244183
下载
Revit 版 Design App
只需单击一下,即可将族直接加载到您的 Revit 模型中
获取一个更轻松地访问新对象、存储 Revit 族以及与团队协作的地方。
直接与 Revit 旁边的 BIM 对象一起工作
2GB 云存储 - 存储您的 Revit 内容
直接从 Revit 获取内含碳 LCA (A1-A3)
免费下载
阅读更多