发布您的产品
Sea S6P10 Reconstituted Wild Ebony SSEAS6P10E44
Sea S6P10 Reconstituted Wild Ebony SSEAS6P10E44
Sea S6P10 Reconstituted Wild Ebony SSEAS6P10E44
    HUBLER

    Sea S6P10 Reconstituted Wild Ebony SSEAS6P10E44

    Discover the sea S6P10 reconstituted wild ebony model in our Sculpted Wood collection.
    规格
    • Type of wood : Reconstituted wood, Wood species : ebony wood, Underlay : Legnoflex - Fleece, Dimensions : 313x122cm - Feuille, 300x120cm - Panneau, Depth : 6.2mm - Feuille! 21mm - Panneau
    技术规格
    • 唯一参考panneau-deco-sea-s6p10-ebene-sauvage-reconstitue-sseas6p10e44
    • 产品系列Sculptés Bois
    • 产品组合Placages bois
    • 类型对象(单个对象)
    • 发布日期2025-03-14
    • 版本号1
    • 高度 (mm)3130
    • 宽度 (mm)1220
    • 深度 (mm)5.5
    相关
    • 主材料木头
    分类
    • BIMobject 类别墙壁 - 墙面装饰

    发售地区

    欧洲
    法国