发布您的产品
Riquadrata mirror with frame H. 92.4 + LED
Riquadrata mirror with frame H. 92.4 + LED
Riquadrata mirror with frame H. 92.4 + LED
Riquadrata mirror with frame H. 92.4 + LED
    Ideagroup

    Riquadrata mirror with frame H. 92.4 + LED

    4.6 星(最高 5 星)4.6(8 评价)
    Riquadrata mirror with frame H 924 mm, with safety glass and side LED lighting 3000 K or 4000 K. Plug and switch not possible. Available in Melamine, Matt lacquer, Glossy lacquer, Soft-Touch Matt lacquer and Metal Color Matt lacquer.
    技术规格
    • 唯一参考SQUARE-mirror-with-frame-H92-4-LED
    • 产品系列Mirrors
    • 产品组aluminium framed mirror with lighting
    • 类型对象(单个对象)
    • 发布日期2023-02-11
    • 版本号1
    相关
    • 设计国家/地区意大利
    • 制造国家/地区意大利
    分类
    • BIMobject 类别卫生 - 镜子
    • IFC 分类家具
    • Uniclass 2015 代码Pr_25_71_53
    • Uniclass 2015 说明Mirrors
    • OmniClass 编号23-21 37 13 15
    • OmniClass 标题Mirrors
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
    瓦利斯和富圖納群島
    拉脱维亚
    大韓
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
    聖文森與格瑞那丁
    布隆迪
    波斯尼亚 黑塞哥维那
    泰国
    英属维尔京群岛
    摩洛哥
    泽西岛
    澳门
    荷属圣马丁
    斯威士兰
    爱尔兰
    科威特
    荷蘭加勒比區