发布您的产品
Saturno02 Color Cristalplant free-standing washbasin - CIS02S
Ideagroup

Saturno02 Color Cristalplant free-standing washbasin - CIS02S

Saturno02 Cristalplant free-standing washbasin. Available matt coloured both inside and outside in any colour of the Ideagroup palette. With tap hole, overflow and matching click clack waste.

技术规格
  • 唯一参考CIS02S
  • 产品系列Washbasin
  • 产品组Freestanding washbasin
  • 发布日期2024-12-27
  • 版本号1
  • 高度 (mm)870
  • 宽度 (mm)480
  • 深度 (mm)440
相关
  • 设计国家/地区意大利
  • 制造国家/地区意大利
  • 净重 (Kg)44.8
分类
  • BIMobject 类别卫生 - 盆