发布您的产品
美国
中文
语言
项目地点
发布您的产品
免费注册
登录
ideagroup/products/ce3494db-183e-47c3-bf37-caf9996e2c97
主页
类别
卫生
盆
Handrinse basin H. 45.8 with ceramic Touch washbasin
供应地区: 美国
Ideagroup
关注
Handrinse basin H. 45.8 with ceramic Touch washbasin
4.3
(8 评价)
Handrinse basin L 45 H 45.8 cm with ceramic Touch washbasin available in Ceramic Glossy White or Matt White with White or Anthracite structure.
下载
技术规格
技术规格
唯一参考
Handrinse-basin-H45-8-with-ceramic-Touch-washbasin
类型
集合(多个对象)
发布日期
2023-06-01
版本号
1
高度 (mm)
458
宽度 (mm)
450
深度 (mm)
250
相关
相关
设计国家/地区
意大利
制造国家/地区
意大利
分类
分类
BIMobject 类别
卫生 - 盆
IFC 分类
卫浴终端
Uniclass 2015 代码
Pr_40_20_96
Uniclass 2015 说明
Wash basins, sinks and troughs
OmniClass 编号
23-31 25 13
OmniClass 标题
Bathroom Cabinets
类似产品
Ideagroup
Brave shower enclosure alcove BVNI
4.9
(
21
)
下载
Ideagroup
Brave shower enclosure BV1Nx2
3.5
(
11
)
下载
Ideagroup
ASOLA mirror
4.5
(
70
)
下载
Ideagroup
Vitrum shower enclosure VT1LTF
下载
Ideagroup
Joule square mirror with light
4.2
(
6
)
下载
Ideagroup
RING mirror
4.8
(
34
)
下载