发布您的产品
美国
中文
语言
项目地点
发布您的产品
免费注册
登录
idealstandard/products/9bad44d4-9c7d-4b09-ad46-82ec6b8593e5
主页
类别
卫生
淋浴器
ARCHIMODULE SOFT - Shower Mixer Set +Hs&Rain Sh
在以下地区不可用: 美国
Ideal Standard
关注
ARCHIMODULE SOFT - Shower Mixer Set +Hs&Rain Sh
Archimodule Soft Shower Mixer Set +Hs&Rain Sh
下载
技术规格
技术规格
唯一参考
A1549
产品系列
ARCHIMODULE
产品组
Shower
类型
对象(单个对象)
发布日期
2017-03-13
版本号
1
高度 (mm)
35
宽度 (mm)
20
链接
链接
产品网址
http://www.idealspec.co.uk
安装说明
http://www.idealspec.co.uk/resources.html
技术说明
http://www.idealspec.co.uk/assets/datasheets/S242901
相关
相关
主材料
黄铜
净重 (Kg)
7.39
分类
分类
BIMobject 类别
卫生 - 淋浴器
IFC 分类
卫浴终端
Uniclass 2015 代码
Pr_40_20_87_75
Uniclass 2015 说明
Shower fittings package
发售地区
欧洲
德国
类似产品
Ideal Standard
CONNECT AIR BSN BIN KIT2 SP/225
下载
Freedom Showers by Accessibility Professionals
ADA Roll In Shower Stall, 63" x 34" - One-piece - Title 24 - APC6334BF1P
下载
Freedom Showers by Accessibility Professionals
Roll-in Shower Stall, 60" x 37", CENTER drain - Freedom INSPIRE Series
下载
Freedom Showers by Accessibility Professionals
38" x 38" ADA Transfer Shower, LEFT Receiver flange - APC3838BF1PRF-L
下载
FontanaShowers
Bravat Contemporary Chrome Rounded Wall Shower Head
4.4
(
18
)
下载
FontanaShowers
Fontana Trieste Matte Black Wall Mount Thermostatic Rainfall Shower System with Hand Shower
4.0
(
26
)
下载