发布您的产品
美国
中文
语言
项目地点
发布您的产品
免费注册
登录
idealstandard/products/17cbef67-e42c-4ce9-9d03-9a8c88c3f477
主页
类别
卫生
淋浴器
IDEALRAIN SHR EXP &KIT/I'R 3F 900 NEW
在以下地区不可用: 美国
Ideal Standard
关注
IDEALRAIN SHR EXP &KIT/I'R 3F 900 NEW
IDEALRAIN SHR EXP &KIT/I'R 3F 900 NEW
下载
规格
规格
IDEALRAIN SHR EXP &KIT/I'R 3F 900 NEW
技术规格
技术规格
唯一参考
A6368
产品系列
IDEALRAIN
产品组合
Shower
类型
对象(单个对象)
发布日期
2018-08-03
版本号
1
高度 (mm)
904
宽度 (mm)
304
深度 (mm)
316
链接
链接
产品网址
http://www.idealstandard.com/
安装说明
http://www.idealstandard.com/
指导视频
http://www.idealspec.fr
产品认证
http://www.idealstandard.com/
技术说明
http://www.idealstandard.com/
相关
相关
净重 (Kg)
3.3
分类
分类
BIMobject 类别
卫生 - 淋浴器
IFC 分类
卫浴终端
Uniclass 2015 代码
Pr_40_20_87_75
Uniclass 2015 说明
Shower fittings package
OmniClass 编号
23-31 17 00
OmniClass 标题
Showers
发售地区
欧洲
法国
类似产品
Ideal Standard
CONNECT AIR BSN BIN KIT2 SP/225
下载
Freedom Showers by Accessibility Professionals
ADA Roll In Shower Stall, 63" x 34" - One-piece - Title 24 - APC6334BF1P
下载
Freedom Showers by Accessibility Professionals
Roll-in Shower Stall, 60" x 33", CENTER drain - Freedom INSPIRE Series - APX6032BFKTC
下载
Freedom Showers by Accessibility Professionals
38" x 38" ADA Transfer Shower, LEFT Receiver flange - APC3838BF1PRF-L
下载
DURAVIT AG
Shower Systems Shower system 1000 Chrome High Gloss - TH4280008
4.4
(
22
)
下载
EverFab
5' Tub-Shower with Simulated Tile - 60" x 32" Exterior Dimensions
5.0
(
5
)
下载