发布您的产品
CONNECT AIR BSN GRD  SLM
CONNECT AIR BSN GRD  SLM
CONNECT AIR BSN GRD  SLM
CONNECT AIR BSN GRD  SLM
CONNECT AIR BSN GRD  SLM

    CONNECT AIR BSN GRD SLM

    CONNECT AIR BSN GRD  SLM

    规格
    • CONNECT AIR BSN GRD  SLM

    技术规格
    • 唯一参考A7015
    • 产品系列CONNECT AIR
    • 产品组Basin Mixer
    • 类型对象(单个对象)
    • 发布日期2018-12-05
    • 版本号1
    • 高度 (mm)75
    • 宽度 (mm)210
    • 深度 (mm)560
    相关
    • 主材料黄铜
    • 净重 (Kg)1.15
    分类
    • BIMobject 类别卫生 - 盆
    • IFC 分类卫浴终端
    • Uniclass 2015 代码Pr_40_20_96_96
    • Uniclass 2015 说明Wall-hung wash basins

    发售地区

    欧洲