发布您的产品
Connect Air Shower Mixer Bin Chr Kit2 Easy-B.
Connect Air Shower Mixer Bin Chr Kit2 Easy-B.

    Connect Air Shower Mixer Bin Chr Kit2 Easy-B.

    Quadro Shower Mixer Bin Chr Kit2 Easy-B.
    规格
    • Quadro Shower Mixer Bin Chr Kit2 Easy-B.
    技术规格
    • 唯一参考A7034
    • 产品系列CONNECT AIR
    • 产品组SHOWER FAUCETS
    • 类型对象(单个对象)
    • 发布日期2017-04-03
    • 版本号1
    • 高度 (mm)215
    • 宽度 (mm)172
    • 深度 (mm)180
    相关
    • 主材料黄铜
    • 净重 (Kg)0.94
    分类
    • BIMobject 类别卫生 - 龙头/水龙头/铜器
    • IFC 分类卫浴终端
    • Uniclass 2015 代码Pr_40_20_87_78
    • Uniclass 2015 说明Shower manual water supply sets
    • OmniClass 编号23-31 11 00
    • OmniClass 标题Faucets

    发售地区

    亚洲 欧洲 非洲