发布您的产品
美国
中文
语言
项目地点
发布您的产品
免费注册
登录
idealstandard/products/a3e6318d-bd03-4a56-8e13-f7d3f79cdd40
主页
类别
卫生
淋浴器
CONNECT AIR SHR MXR BIN CHR KIT2/A1300NU
在以下地区不可用: 美国
Ideal Standard
关注
CONNECT AIR SHR MXR BIN CHR KIT2/A1300NU
CONNECT AIR SHR MXR BIN CHR KIT2/A1300NU
下载
规格
规格
CONNECT AIR SHR MXR BIN CHR KIT2/A1300NU
技术规格
技术规格
唯一参考
A7036
产品系列
CONNECT AIR
产品组
SHOWER FAUCETS
类型
对象(单个对象)
发布日期
2018-12-05
版本号
1
高度 (mm)
88
宽度 (mm)
205
深度 (mm)
235
链接
链接
产品网址
https://www.idealstandard.com/
安装说明
https://www.idealstandard.com/
产品认证
https://www.idealstandard.com/
技术说明
https://www.idealstandard.com/
相关
相关
主材料
黄铜
净重 (Kg)
0.46
分类
分类
BIMobject 类别
卫生 - 淋浴器
IFC 分类
卫浴终端
Uniclass 2015 代码
SL_35_80_80
Uniclass 2015 说明
Showers
CSI MasterFormat 2014 代码
22 42 23
CSI MasterFormat 2014 标题
Commercial Showers
OmniClass 编号
23-31 17 00
OmniClass 标题
Showers
发售地区
欧洲
意大利
西班牙
类似产品
Ideal Standard
CONNECT AIR BSN BIN KIT2 SP/225
下载
Freedom Showers by Accessibility Professionals
38" x 38" ADA Transfer Shower, LEFT Receiver flange - APC3838BF1PRF-L
下载
Freedom Showers by Accessibility Professionals
ADA Roll In Shower Stall, 63" x 34" - One-piece - Title 24 - APC6334BF1P
下载
Freedom Showers by Accessibility Professionals
Roll-in Shower Stall, 60" x 37", CENTER drain - Freedom INSPIRE Series
下载
DURAVIT AG
Shower Systems Shower system 1000 Chrome High Gloss - TH4280008
4.4
(
22
)
下载
American Bath Group
Comfort Designs XST 4836 TR COL 1.0 RH RF AcrylX Alcove One-Piece Shower with Trench Drain
下载
Revit 版 Design App
只需单击一下,即可将族直接加载到您的 Revit 模型中
获取一个更轻松地访问新对象、存储 Revit 族以及与团队协作的地方。
直接与 Revit 旁边的 BIM 对象一起工作
2GB 云存储 - 存储您的 Revit 内容
直接从 Revit 获取内含碳 LCA (A1-A3)
免费下载
阅读更多