发布您的产品
美国
中文
语言
项目地点
发布您的产品
免费注册
登录
idealstandard/products/3a6001f5-55f6-43bf-be6c-b5eac6e518ab
主页
类别
卫生
浴室配件
IOM TW/RAIL 60 CHROME SINGLE
在以下地区不可用: 美国
Ideal Standard
关注
IOM TW/RAIL 60 CHROME SINGLE
Towel bar. Maximum load capacity: 10 kg.
下载
规格
规格
Towel bar. Maximum load capacity: 10 kg.
技术规格
技术规格
唯一参考
A9118
产品系列
Sanitary
产品组合
Towel Rails
类型
对象(单个对象)
发布日期
2018-02-21
版本号
1
高度 (mm)
48
宽度 (mm)
600
深度 (mm)
58
链接
链接
产品网址
http://www.idealstandard.it
安装说明
http://www.idealstandard.it
产品认证
http://www.idealstandard.it
技术说明
http://www.idealstandard.it
相关
相关
主材料
钢
净重 (Kg)
0.5
分类
分类
BIMobject 类别
卫生 - 浴室配件
IFC 分类
卫浴终端
Uniclass 2015 代码
Pr_40_20_76_90
Uniclass 2015 说明
Towel rails
OmniClass 编号
23-31 25 00
OmniClass 标题
Toilet and Bath Specialties
发售地区
亚洲
欧洲
非洲
也门
德国
埃及
以色列
西班牙
伊拉克
伊朗
卡塔尔
叙利亚
土耳其
巴勒斯坦
巴林
沙特阿拉伯
科威特
约旦
阿富汗
阿拉伯联合酋长国
阿曼
黎巴嫩
类似产品
Ideal Standard
CONNECT AIR BSN BIN KIT2 SP/225
下载
Ponte Giulio
Safety grab bar - G99UAS03
下载
DURAVIT AG
D-Code Toilet paper holder 165x66x99 mm - 009926
4.4
(
13
)
下载
Ponte Giulio
ADA rectangular folding seat - G25JDS22
3.7
(
6
)
下载
DURAVIT AG
Karree Toilet paper holder 138x138x115 mm - 009955
4.4
(
22
)
下载
Ponte Giulio
Grab bar Stain Steel 99cm - G55JAS07
下载