发布您的产品
Iom Grab Rail 300 mm
Iom Grab Rail 300 mm
Iom Grab Rail 300 mm
Iom Grab Rail 300 mm

    Iom Grab Rail 300 mm

    Iom Grab Rail 300 mm
    规格
    • Iom Grab Rail 300 mm
    技术规格
    • 唯一参考A9126
    • 产品系列IOM
    • 产品组IOM
    • 类型对象(单个对象)
    • 发布日期2018-06-14
    • 版本号1
    • 高度 (mm)365
    • 宽度 (mm)90
    • 深度 (mm)90
    相关
    • 主材料黄铜
    • 次要材料钢
    • 净重 (Kg)0.58
    分类
    • BIMobject 类别卫生 - 卫生间配件
    • IFC 分类卫浴终端
    • ETIM 代码EC012353
    • ETIM 名称Accessories bathroom accessories
    • Uniclass 2015 代码Pr_30_36_59_38
    • Uniclass 2015 说明Holders and hooks
    • CSI MasterFormat 2014 代码10 28 16
    • CSI MasterFormat 2014 标题Bath Accessories
    • OmniClass 编号23-31 25 00
    • OmniClass 标题Toilet and Bath Specialties

    发售地区

    欧洲
    俄罗斯
    保加利亚
    希腊
    德国
    意大利
    捷克共和国
    比利时
    法国
    波兰
    英国
    荷兰
    西班牙