发布您的产品
美国
中文
语言
项目地点
发布您的产品
免费注册
登录
idealstandard/products/4e266bb5-d6da-4624-90bf-4c2344af9db4
主页
类别
卫生
仓库
STRADA glass shelf 400x138mm
在以下地区不可用: 美国
Ideal Standard
关注
STRADA glass shelf 400x138mm
STRADA glass shelf 400x138mm
下载
规格
规格
STRADA glass shelf 400x138mm
技术规格
技术规格
唯一参考
A9198
产品系列
STRADA
产品组
Shelf
类型
对象(单个对象)
发布日期
2018-06-14
版本号
1
高度 (mm)
35
宽度 (mm)
400
深度 (mm)
138
链接
链接
产品网址
http://www.idealstandard.de/produkte
安装说明
http://www.idealstandard.de/produkte
产品认证
http://www.idealstandard.it
技术说明
http://www.idealstandard.de/produkte
相关
相关
主材料
玻璃
净重 (Kg)
1.8
分类
分类
BIMobject 类别
卫生 - 仓库
IFC 分类
卫浴终端
Uniclass 2015 代码
Pr_40_30_78_78
Uniclass 2015 说明
Shelves
OmniClass 编号
23-21 11 11 11
OmniClass 标题
Commercial Storage Shelves
发售地区
欧洲
德国
类似产品
Ideal Standard
CONNECT AIR BSN BIN KIT2 SP/225
下载
Kohler
Kresla™ 72" bathroom vanity cabinet with sinks and quartz top
4.6
(
5
)
下载
Kohler
Artifacts™ 36" bathroom vanity cabinet
下载
Kohler
Artifacts™ 60" bathroom vanity cabinet
下载
DURAVIT AG
L-Cube Console vanity unit wall-mounted - LC4881
4.3
(
12
)
下载
Kohler
Hadron™ 36" bathroom vanity cabinet with sink and quartz top
下载