发布您的产品
CERASPRINT NEW SINK Mixer TUB.SP.D25 CHR
CERASPRINT NEW SINK Mixer TUB.SP.D25 CHR
CERASPRINT NEW SINK Mixer TUB.SP.D25 CHR
CERASPRINT NEW SINK Mixer TUB.SP.D25 CHR

    CERASPRINT NEW SINK Mixer TUB.SP.D25 CHR

    CERASPRINT NEW SINK MIXER TUB.SP.D25 CHR
    规格
    • CERASPRINT NEW SINK MIXER TUB.SP.D25 CHR
    技术规格
    • 唯一参考B7473
    • 产品系列CERASPRINT
    • 产品组Kitchen Mixer
    • 类型对象(单个对象)
    • 发布日期2018-04-30
    • 版本号1
    • 高度 (mm)324
    • 宽度 (mm)64
    • 深度 (mm)268
    相关
    • 主材料黄铜
    • 净重 (Kg)2.575
    分类
    • BIMobject 类别厨房 - 水龙头和搅拌机
    • IFC 分类卫浴终端
    • Uniclass 2015 代码Pr_40_20_87_82
    • Uniclass 2015 说明Sink manual water supply sets
    • OmniClass 编号23-31 11 00
    • OmniClass 标题Faucets

    发售地区

    欧洲