发布您的产品
Wall spout
Wall spout
Wall spout
Wall spout
Wall spout

    Wall spout

    Wall spout
    规格
    • New wall spout with rings logo Ideal Standard, chrome Aerator M24x1
    技术规格
    • 唯一参考BD519
    • 产品系列Extra
    • 产品组Taps & Mixers
    • 类型对象(单个对象)
    • 发布日期2022-11-11
    • 版本号1
    • 高度 (mm)55
    • 宽度 (mm)52
    • 深度 (mm)285
    相关
    • 主材料黄铜
    • 净重 (Kg)0.9
    分类
    • BIMobject 类别卫生 - 龙头/水龙头/铜器
    • IFC 分类卫浴终端
    • ETIM 代码EG017610
    • ETIM 名称Sanitary taps
    • UNSPSC 名称Sanitary ware
    • UNSPSC 代码301815
    • Uniclass 2015 代码Pr_40_20_87_08
    • Uniclass 2015 说明Bath spouts
    • OmniClass 编号23-31 11 00
    • OmniClass 标题Faucets

    发售地区

    欧洲