发布您的产品
Silver Basin Mixer 3 Hole Wall Mounted Dual Control 150mm Projection Spout

Silver Basin Mixer 3 Hole Wall Mounted Dual Control 150mm Projection Spout

Silver dual control three hole wall mounted basin mixer with 150 mm projection spout - lever handles
规格
  • Basin mixer 3 hole wall mounted dual control 150 mm projection spout
技术规格
  • 唯一参考E0063
  • 产品系列Sanitary
  • 产品组合Water supply fittings for wash basins and troughs
  • 类型对象(单个对象)
  • 发布日期2017-01-26
  • 版本号1
  • 高度 (mm)106
  • 宽度 (mm)258
  • 深度 (mm)164
相关
  • 主材料黄铜
  • 净重 (Kg)2.73
分类
  • BIMobject 类别卫生 - 龙头/水龙头/铜器
  • IFC 分类阀门
  • Uniclass 2015 代码Pr_40_20_87_98
  • Uniclass 2015 说明Washbasin taps
  • OmniClass 编号23-31 11 00
  • OmniClass 标题Faucets

发售地区

欧洲
格恩西岛
泽西岛
爱尔兰
英国
马恩岛