发布您的产品
美国
中文
语言
项目地点
发布您的产品
免费注册
登录
idealstandard/products/31d8cf67-15df-4910-ad8e-847bc1409147
主页
类别
卫生
镜子
CONNECT SPACE MIRROR 60X70 28W 230V A/STM
在以下地区不可用: 美国
Ideal Standard
关注
CONNECT SPACE MIRROR 60X70 28W 230V A/STM
Mirror 600x700x20 mm. Connect Space
下载
规格
规格
Mirror 600x700x20 mm. Connect Space - Mirror with anti-fog system. 600x700x20 mm. Fixing kit included. To match the lights, check the compatibility matrix on p. 215 230 V ~, 50 Hz, 28 W, IP44. Mirror 600x700x20 mm.
技术规格
技术规格
唯一参考
E0382
产品系列
Sanitary
产品组合
Bathroom Mirrors
类型
对象(单个对象)
发布日期
2018-06-18
版本号
1
链接
链接
产品网址
http://www.idealstandard.it
安装说明
http://www.idealstandard.it
产品认证
http://www.idealstandard.it
技术说明
http://www.idealstandard.it
相关
相关
主材料
玻璃
净重 (Kg)
6
分类
分类
BIMobject 类别
卫生 - 镜子
IFC 分类
卫浴终端
Uniclass 2015 代码
Pr_25_71_53
Uniclass 2015 说明
Mirrors
OmniClass 编号
23-21 37 13 15
OmniClass 标题
Mirrors
发售地区
欧洲
法国
类似产品
Ideal Standard
CONNECT AIR BSN BIN KIT2 SP/225
下载
Roca
BAIA 金属框镜子
4.5
(
83
)
下载
Ideagroup
ASOLA mirror
4.5
(
70
)
下载
Roca
LUNA Mirror
3.9
(
11
)
下载
Kohler
Essential Ultrabright 22" x 34" rectangular lighted mirror
下载
Ideagroup
RING mirror
4.8
(
34
)
下载