发布您的产品
CONNECT SPACE MIRROR 130X70 90W 230V A/STM
CONNECT SPACE MIRROR 130X70 90W 230V A/STM

    CONNECT SPACE MIRROR 130X70 90W 230V A/STM

    Mirror 1300x700x20 mm. Connect Space
    规格
    • Mirror 1300x700x20 mm. Connect Space - Mirror with anti-fog system. 1300x700x20 mm. Fixing kit included. To match the lights, check the compatibility matrix on p. 215 230 V ~, 50 Hz, 90 W, IP44. Mirror 1300x700x20 mm.
    技术规格
    • 唯一参考E0386
    • 产品系列Sanitary
    • 产品组合Bathroom Mirrors
    • 类型对象(单个对象)
    • 发布日期2018-06-18
    • 版本号1
    相关
    • 主材料玻璃
    • 净重 (Kg)12
    分类
    • BIMobject 类别卫生 - 镜子
    • IFC 分类卫浴终端
    • Uniclass 2015 代码Pr_25_71_53
    • Uniclass 2015 说明Mirrors
    • OmniClass 编号23-21 37 13 15
    • OmniClass 标题Mirrors

    发售地区

    欧洲
    法国