发布您的产品
Cisterna Connect Air Cube, Alimentación Lateral 4,5/2,5 litros, Blanco

Cisterna Connect Air Cube, Alimentación Lateral 4,5/2,5 litros, Blanco

Cisterna Connect Air Cube, Alimentación Lateral 4,5/2,5 litros, Blanco
规格
  • Cisterna Connect Air Cube, Alimentación Lateral 4,5/2,5 litros, Blanco
技术规格
  • 唯一参考E0733
  • 产品系列CONNECT AIR
  • 产品组TOILET CISTERNS
  • 类型对象(单个对象)
  • 发布日期2017-05-15
  • 版本号1
  • 高度 (mm)378
  • 宽度 (mm)300
  • 深度 (mm)178
相关
  • 主材料陶瓷
  • 净重 (Kg)10.44
分类
  • BIMobject 类别卫生 - 厕所水箱
  • IFC 分类卫浴终端
  • Uniclass 2015 代码Pr_40_20_93_87
  • Uniclass 2015 说明WC cistern fittings

发售地区

欧洲
西班牙