发布您的产品
美国
中文
语言
项目地点
发布您的产品
免费注册
登录
idealstandard/products/69ff0fec-7398-4b3d-9d45-f435b0794ce0
主页
类别
卫生
仓库
CONNECT AIR BSN UNIT 60X44 GLG&MWH 1 DRWR & OS
在以下地区不可用: 美国
Ideal Standard
关注
CONNECT AIR BSN UNIT 60X44 GLG&MWH 1 DRWR & OS
CONNECT AIR BSN UNIT 60X44 GLG&MWH 1 DRWR & OS
下载
规格
规格
CONNECT AIR BSN UNIT 60X44 GLG&MWH 1 DRWR & OS
技术规格
技术规格
唯一参考
E0826
产品系列
CONNECT AIR
产品组
BASIN UNITS
类型
对象(单个对象)
发布日期
2017-02-22
版本号
1
高度 (mm)
550
宽度 (mm)
470
深度 (mm)
630
链接
链接
产品网址
https://www.idealstandard.com/
安装说明
https://www.idealstandard.com/
产品认证
https://www.idealstandard.com/
技术说明
https://www.idealstandard.com/
相关
相关
主材料
木头
净重 (Kg)
20
分类
分类
BIMobject 类别
卫生 - 仓库
IFC 分类
卫浴终端
Uniclass 2015 代码
Pr_40_20_76_94
Uniclass 2015 说明
Vanity units
OmniClass 编号
23-31 17 11
OmniClass 标题
Shower Compartments
发售地区
欧洲
德国
类似产品
Ideal Standard
CONNECT AIR BSN BIN KIT2 SP/225
下载
Kohler
Kresla™ 72" bathroom vanity cabinet with sinks and quartz top
4.6
(
5
)
下载
Kohler
Hadron™ 36" bathroom vanity cabinet with sink and quartz top
下载
DURAVIT AG
L-Cube Console vanity unit wall-mounted - LC4881
4.3
(
12
)
下载
Kohler
Hadron™ 48" bathroom vanity cabinet with sink and quartz top
下载
Kohler
Artifacts™ 60" bathroom vanity cabinet
下载
Revit 版 Design App
只需单击一下,即可将族直接加载到您的 Revit 模型中
获取一个更轻松地访问新对象、存储 Revit 族以及与团队协作的地方。
直接与 Revit 旁边的 BIM 对象一起工作
2GB 云存储 - 存储您的 Revit 内容
直接从 Revit 获取内含碳 LCA (A1-A3)
免费下载
阅读更多