发布您的产品
CONNECT AIR BSN UNIT 100X44 GWH&MLG 1 DRWR &OS
CONNECT AIR BSN UNIT 100X44 GWH&MLG 1 DRWR &OS
CONNECT AIR BSN UNIT 100X44 GWH&MLG 1 DRWR &OS
CONNECT AIR BSN UNIT 100X44 GWH&MLG 1 DRWR &OS

    CONNECT AIR BSN UNIT 100X44 GWH&MLG 1 DRWR &OS

    CONNECT AIR BSN UNIT 100X44 GWH&MLG 1 DRWR &OS
    规格
    • CONNECT AIR BSN UNIT 100X44 GWH&MLG 1 DRWR &OS
    技术规格
    • 唯一参考E0828
    • 产品系列CONNECT AIR
    • 产品组BASIN UNITS
    • 类型对象(单个对象)
    • 发布日期2017-02-22
    • 版本号1
    • 高度 (mm)550
    • 宽度 (mm)470
    • 深度 (mm)1030
    相关
    • 主材料木头
    • 净重 (Kg)34.3
    分类
    • BIMobject 类别卫生 - 盆
    • IFC 分类家具
    • Uniclass 2015 代码Pr_40_30_78_05
    • Uniclass 2015 说明Bathroom furniture
    • OmniClass 编号23-31 17 11
    • OmniClass 标题Shower Compartments

    发售地区

    欧洲
    德国
    意大利
    法国
    英国
    BIMobject 产品库

    Revit 版 Design App

    只需单击一下,即可将族直接加载到您的 Revit 模型中

    获取一个更轻松地访问新对象、存储 Revit 族以及与团队协作的地方。

    • 勾选标记直接与 Revit 旁边的 BIM 对象一起工作
    • 勾选标记 2GB 云存储 - 存储您的 Revit 内容
    • 勾选标记 直接从 Revit 获取内含碳 LCA (A1-A3)