发布您的产品
CONNECT AIR BSN UNIT 120X44 WLB&MLB 2 DRWR &OS
CONNECT AIR BSN UNIT 120X44 WLB&MLB 2 DRWR &OS
CONNECT AIR BSN UNIT 120X44 WLB&MLB 2 DRWR &OS
CONNECT AIR BSN UNIT 120X44 WLB&MLB 2 DRWR &OS

    CONNECT AIR BSN UNIT 120X44 WLB&MLB 2 DRWR &OS

    CONNECT AIR BSN UNIT 120X44 WLB&MLB 2 DRWR &OS
    规格
    • CONNECT AIR BSN UNIT 120X44 WLB&MLB 2 DRWR &OS
    技术规格
    • 唯一参考E0829
    • 产品系列CONNECT AIR
    • 产品组BASIN UNITS
    • 类型对象(单个对象)
    • 发布日期2017-01-26
    • 版本号1
    • 高度 (mm)550
    • 宽度 (mm)470
    • 深度 (mm)1230
    相关
    • 主材料木头
    • 净重 (Kg)43.5
    分类
    • BIMobject 类别卫生 - 盆
    • IFC 分类卫浴终端
    • OmniClass 编号23-31 17 11
    • OmniClass 标题Shower Compartments

    发售地区

    欧洲