发布您的产品
Connect Air rectangular shower tray

Connect Air rectangular shower tray

Connect Air rectangular shower tray
规格
  • Connect Air rectangular shower tray
技术规格
  • 唯一参考E1061
  • 产品系列CONNECT AIR
  • 产品组SHOWER TRAY
  • 类型对象(单个对象)
  • 发布日期2017-02-22
  • 版本号1
  • 高度 (mm)40
  • 宽度 (mm)900
  • 深度 (mm)1400
相关
  • 主材料亚克力
  • 净重 (Kg)26
分类
  • BIMobject 类别卫生 - 淋浴盆
  • IFC 分类卫浴终端
  • Uniclass 2015 代码Pr_40_20_06_84
  • Uniclass 2015 说明Shower trays
  • OmniClass 编号23-31 17 13
  • OmniClass 标题Shower Receptors

发售地区

欧洲
德国