发布您的产品
美国
中文
语言
项目地点
发布您的产品
免费注册
登录
idealstandard/products/427633e7-457c-4861-b827-c60fef1bad85
主页
类别
卫生
浴室和SPA
CONNECT VAN ANG 120X120mm INC BEU IG
在以下地区不可用: 美国
Ideal Standard
关注
CONNECT VAN ANG 120X120mm INC BEU IG
CONNECT VAN ANG 120X120mm INC BEU IG
下载
规格
规格
CONNECT VAN ANG 120X120mm INC BEU IG
技术规格
技术规格
唯一参考
E1248
产品系列
Sanitary
产品组合
Baths
类型
对象(单个对象)
发布日期
2018-12-05
版本号
1
高度 (mm)
500
宽度 (mm)
1200
深度 (mm)
1200
链接
链接
产品网址
http://www.idealstandard.it
安装说明
http://www.idealstandard.it
产品认证
http://www.idealstandard.it
技术说明
http://www.idealstandard.it
相关
相关
主材料
亚克力
净重 (Kg)
20
分类
分类
BIMobject 类别
卫生 - 浴室和SPA
IFC 分类
卫浴终端
Uniclass 2015 代码
Pr_40_20_06_08
Uniclass 2015 说明
Baths
OmniClass 编号
23-31 15 00
OmniClass 标题
Bathtubs
发售地区
欧洲
意大利
类似产品
Ideal Standard
CONNECT AIR BSN BIN KIT2 SP/225
下载
PRO-WELLNESS
Grandee
3.3
(
92
)
下载
Roca
Oval acrylic bath with waste kit
4.9
(
31
)
下载
LAUFEN
INO Bathtub, freestanding 1700 x 750 mm
4.7
(
12
)
下载
FontanaShowers
FontanaShowers Rio Contemporary Freestanding Indoor Bathtub
4.8
(
15
)
下载
DURAVIT AG
Cape Cod Bathtub White Matt 1855x885 mm - 700330
4.8
(
15
)
下载