发布您的产品
美国
中文
语言
项目地点
发布您的产品
免费注册
登录
idealstandard/products/94f3547a-9f24-4984-a1ab-c86498b1ce91
主页
类别
卫生
浴室和SPA
CONNECT VAN ANG 140X140mm INC BEU IG
在以下地区不可用: 美国
Ideal Standard
关注
CONNECT VAN ANG 140X140mm INC BEU IG
Corner tub for recessed installation - 140x140x58
下载
规格
规格
Corner tub for recessed installation - 140x140x59
技术规格
技术规格
唯一参考
E1250
产品系列
Sanitary
产品组
Baths
类型
对象(单个对象)
发布日期
2018-12-05
版本号
1
高度 (mm)
140
宽度 (mm)
140
深度 (mm)
58
链接
链接
产品网址
http://www.idealstandard.it
安装说明
http://www.idealstandard.it
产品认证
http://www.idealstandard.it
技术说明
http://www.idealstandard.it
相关
相关
主材料
亚克力
净重 (Kg)
20
分类
分类
BIMobject 类别
卫生 - 浴室和SPA
IFC 分类
卫浴终端
Uniclass 2015 代码
Pr_40_20_06_08
Uniclass 2015 说明
Baths
OmniClass 编号
23-31 15 00
OmniClass 标题
Bathtubs
发售地区
欧洲
意大利
类似产品
Ideal Standard
CONNECT AIR BSN BIN KIT2 SP/225
下载
Roca
Oval acrylic bath with waste kit
4.9
(
30
)
下载
PRO-WELLNESS
Grandee
3.4
(
90
)
下载
DURAVIT AG
D-Code rectangular bathtub 700103
4.1
(
13
)
下载
Roca
Ariane Oval Stonex® freestanding bath with click-clack waste and trap
4.4
(
16
)
下载
EverFab
Tub - 60" x 32" Exterior Dimensions
下载
Revit 版 Design App
只需单击一下,即可将族直接加载到您的 Revit 模型中
获取一个更轻松地访问新对象、存储 Revit 族以及与团队协作的地方。
直接与 Revit 旁边的 BIM 对象一起工作
2GB 云存储 - 存储您的 Revit 内容
直接从 Revit 获取内含碳 LCA (A1-A3)
免费下载
阅读更多