发布您的产品
美国
中文
语言
项目地点
发布您的产品
免费注册
登录
idealstandard/products/ae06f45a-d861-433c-a8c6-27d45f749c44
主页
类别
卫生
盆
Concept 300x300mm Full Pedestal Washbasin Unit 1 Door
在以下地区不可用: 美国
Ideal Standard
关注
Concept 300x300mm Full Pedestal Washbasin Unit 1 Door
Concept 300 x 300 mm full pedestal, basin unit, 1 door, dark walnut
下载
规格
规格
300 x 300 mm full pedestal, basin unit, 1 door, dark walnut
技术规格
技术规格
唯一参考
E1443
产品系列
Sanitary
产品组
Bathroom integrated furniture
类型
对象(单个对象)
发布日期
2017-01-26
版本号
1
高度 (mm)
711
宽度 (mm)
300
深度 (mm)
301
链接
链接
产品网址
http://www.idealspec.co.uk
安装说明
http://www.idealspec.co.uk/resources.html
技术说明
http://www.idealspec.co.uk/assets/datasheet/E6443SX
相关
相关
净重 (Kg)
8
分类
分类
BIMobject 类别
卫生 - 盆
IFC 分类
卫浴终端
OmniClass 编号
23-31 17 11
OmniClass 标题
Shower Compartments
发售地区
欧洲
格恩西岛
泽西岛
爱尔兰
英国
马恩岛
类似产品
Ideal Standard
CONNECT AIR BSN BIN KIT2 SP/225
下载
DURAVIT AG
Vero Air Hand Rinse Bathroom Sink 072445
4.1
(
14
)
下载
Zurn
Z1996-24 Mop Service Basin Building Drain
4.6
(
25
)
下载
DURAVIT AG
Vero Above-Counter Bathroom Sink 045260
4.2
(
139
)
下载
DURAVIT AG
073845 D-Neo Hand sink
4.4
(
18
)
下载
Sloan Valve
SloanStone® ELC 81000 1-Station Wall-Mounted Counter Top Sink
4.6
(
17
)
下载