发布您的产品
Sphero MIDI BI Urinal
Sphero MIDI BI Urinal

    Sphero MIDI BI Urinal

    Sphero Midi Back Inlet rimless urinal concealed trap, easy fix hanger, top fixed waste & back inlet water connection pack with service valve, spreader & flow regulator included
    规格
    • Sphero Midi Back Inlet rimless antisplash design urinal concealed trap, easy fix hanger, top fixed waste & back inlet water connection pack with service valve, spreader & flow regulator included
    技术规格
    • 唯一参考E1831
    • 产品系列Sphero
    • 产品组合Urinals
    • 类型对象(单个对象)
    • 发布日期2020-01-09
    • 版本号1
    • 高度 (mm)550
    • 宽度 (mm)300
    • 深度 (mm)300
    相关
    • 主材料陶瓷
    • 净重 (Kg)16.428
    分类
    • BIMobject 类别卫生 - 小便器
    • IFC 分类卫浴终端
    • ETIM 代码EC010235
    • ETIM 名称Urinal
    • UNSPSC 名称Sanitary ware
    • UNSPSC 代码301815
    • Uniclass 2015 代码Pr_40_20_93_82
    • Uniclass 2015 说明Wall-hung urinals
    • OmniClass 编号23-31 21 00
    • OmniClass 标题Urinals

    发售地区

    欧洲
    俄罗斯
    保加利亚
    希腊
    德国
    意大利
    捷克共和国
    比利时
    波兰
    荷兰