发布您的产品
ACTIVE VAN 170X75 INC BEU IG
ACTIVE VAN 170X75 INC BEU IG

    ACTIVE VAN 170X75 INC BEU IG

    Active- Vasca rettangolare per installazione ad incasso - 170x75x59
    规格
    • Vasca rettangolare per installazione ad incasso - 170x75x59
    技术规格
    • 唯一参考K1818
    • 产品系列Sanitary
    • 产品组合Baths
    • 类型对象(单个对象)
    • 发布日期2017-05-15
    • 版本号1
    • 高度 (mm)471
    • 宽度 (mm)1697
    • 深度 (mm)748
    相关
    • 主材料亚克力
    分类
    • BIMobject 类别卫生 - 浴室和SPA
    • IFC 分类卫浴终端
    • Uniclass 2015 代码Pr_40_20_06_08
    • Uniclass 2015 说明Baths
    • OmniClass 编号23-31 15 00
    • OmniClass 标题Bathtubs

    发售地区

    欧洲
    比利时