发布您的产品
ACTIVE VAN 160x75mm INC BEU IG
ACTIVE VAN 160x75mm INC BEU IG

    ACTIVE VAN 160x75mm INC BEU IG

    Rectangular bathtub for recessed installation - 160x75x59mm
    规格
    • Rectangular bathtub for recessed installation - 160x75x59mm
    技术规格
    • 唯一参考K1820
    • 产品系列Sanitary
    • 产品组合Baths
    • 类型对象(单个对象)
    • 发布日期2018-12-05
    • 版本号1
    • 高度 (mm)75
    • 宽度 (mm)160
    • 深度 (mm)59
    相关
    • 主材料亚克力
    分类
    • BIMobject 类别卫生 - 浴室和SPA
    • IFC 分类卫浴终端
    • Uniclass 2015 代码Pr_40_20_06_08
    • Uniclass 2015 说明Baths
    • OmniClass 编号23-31 15 00
    • OmniClass 标题Bathtubs

    发售地区

    欧洲
    意大利