发布您的产品
Synergy Angle Shower Bath Screen, Clear Glass
Synergy Angle Shower Bath Screen, Clear Glass

    Synergy Angle Shower Bath Screen, Clear Glass

    Synergy angle shower bath screen with clear glass and silver finish wall profile
    规格
    • Angle shower bath screen with clear glass and silver finish wall profile
    技术规格
    • 唯一参考L6210
    • 产品系列Sanitary
    • 产品组Shower enclosures
    • 类型对象(单个对象)
    • 发布日期2017-01-26
    • 版本号1
    • 高度 (mm)1500
    • 宽度 (mm)41
    • 深度 (mm)815
    相关
    • 主材料玻璃
    • 次要材料铝
    • 净重 (Kg)26
    分类
    • BIMobject 类别卫生 - 淋浴器
    • IFC 分类家具
    • Uniclass 2015 代码Pr_40_20_06_79
    • Uniclass 2015 说明Shower enclosures
    • OmniClass 编号23-31 17 11
    • OmniClass 标题Shower Compartments

    发售地区

    欧洲