发布您的产品
CONNECT glass shelf 600x110mm
CONNECT glass shelf 600x110mm

    CONNECT glass shelf 600x110mm

    CONNECT glass shelf 600x110mm
    规格
    • CONNECT glass shelf 600x110mm
    技术规格
    • 唯一参考N1394
    • 产品系列CONNECT
    • 产品组Shelf
    • 类型对象(单个对象)
    • 发布日期2018-06-26
    • 版本号1
    • 高度 (mm)40
    • 宽度 (mm)600
    • 深度 (mm)110
    相关
    • 主材料玻璃
    • 净重 (Kg)0.22
    分类
    • BIMobject 类别卫生 - 仓库
    • IFC 分类卫浴终端
    • Uniclass 2015 代码Pr_40_30_78_78
    • Uniclass 2015 说明Shelves
    • OmniClass 编号23-21 11 11 11
    • OmniClass 标题Commercial Storage Shelves

    发售地区

    欧洲