发布您的产品
美国
中文
语言
项目地点
发布您的产品
免费注册
登录
idealstandard/products/baf7df56-cd3d-4bfc-8588-64119d7b0205
主页
类别
卫生
镜子
CONNECT/CONCEPT Mirror 40X70
在以下地区不可用: 美国
Ideal Standard
关注
CONNECT/CONCEPT Mirror 40X70
4.4
(5 评价)
Mirror 400x700x5 mm. Connect - Mirror 400x700x5 mm .. Fixing kit included .. Mirror 400x700x5 mm.
下载
规格
规格
Mirror 400x700x5 mm. Connect - Mirror 400x700x5 mm .. Fixing kit included .. Mirror 400x700x5 mm.
技术规格
技术规格
唯一参考
N1403
产品系列
Sanitary
产品组合
Bathroom Mirrors
类型
对象(单个对象)
发布日期
2018-02-21
版本号
1
链接
链接
产品网址
http://www.idealstandard.it
安装说明
http://www.idealstandard.it
产品认证
http://www.idealstandard.it
技术说明
http://www.idealstandard.it
相关
相关
主材料
玻璃
净重 (Kg)
4.06
分类
分类
BIMobject 类别
卫生 - 镜子
IFC 分类
卫浴终端
Uniclass 2015 代码
Pr_25_71_53
Uniclass 2015 说明
Mirrors
OmniClass 编号
23-21 37 13 15
OmniClass 标题
Mirrors
发售地区
欧洲
法国
类似产品
Ideal Standard
CONNECT AIR BSN BIN KIT2 SP/225
下载
Roca
BAIA 金属框镜子
4.5
(
83
)
下载
Ideagroup
ASOLA mirror
4.5
(
70
)
下载
Roca
LUNA Mirror
3.9
(
11
)
下载
Kohler
Essential Ultrabright 22" x 34" rectangular lighted mirror
下载
Ideagroup
RING mirror
4.8
(
34
)
下载