发布您的产品
EXTRA BASIN 80 OF 1TH GRND WHT
EXTRA BASIN 80 OF 1TH GRND WHT

    EXTRA BASIN 80 OF 1TH GRND WHT

    EXTRA | Basin 815x450x150 mm, 1 tap hole, with overflow
    规格
    • EXTRA | Basin 815x450x150 mm in white glossy finish, 1 tap hole, with overflow | Space saving basin
    技术规格
    • 唯一参考R0547
    • 产品系列Extra
    • 产品组合Washbasins
    • 类型对象(单个对象)
    • 发布日期2025-04-23
    • 版本号1
    • 高度 (mm)150
    • 宽度 (mm)815
    • 深度 (mm)450
    相关
    • 主材料Fireclay
    • 设计国家/地区意大利
    • 净重 (Kg)20.2
    分类
    • BIMobject 类别卫生 - 盆
    • IFC 分类卫浴终端
    • ETIM 代码EC011550
    • ETIM 名称Washbasin
    • Uniclass 2015 代码Pr_40_20_96
    • Uniclass 2015 说明Wash basins, sinks and troughs
    • CSI MasterFormat 2014 代码22 41 16.16
    • CSI MasterFormat 2014 标题Residential Sinks
    • OmniClass 编号23-31 13 00
    • OmniClass 标题Sinks

    发售地区

    欧洲
    俄罗斯
    保加利亚
    希腊
    德国
    意大利
    捷克共和国
    比利时
    法国
    波兰
    英国
    荷兰
    西班牙