发布您的产品
TIPICA A Shower Enclosure 70X70 WHITE
TIPICA A Shower Enclosure 70X70 WHITE

    TIPICA A Shower Enclosure 70X70 WHITE

    A / 70 - Square corner shower enclosure with sliding opening - Tempered pressed glass C - White profile
    规格
    • A / 70 - Square corner shower enclosure with sliding opening - Tempered pressed glass C - White profile
    技术规格
    • 唯一参考T2334
    • 产品系列Sanitary
    • 产品组合Shower enclosures
    • 类型对象(单个对象)
    • 发布日期2018-02-21
    • 版本号1
    • 高度 (mm)1850
    • 宽度 (mm)695
    • 深度 (mm)695
    相关
    • 主材料玻璃
    • 设计国家/地区法国
    • 净重 (Kg)27.9
    分类
    • BIMobject 类别卫生 - 淋浴屏
    • IFC 分类卫浴终端
    • Uniclass 2015 代码Pr_40_20_06_79
    • Uniclass 2015 说明Shower enclosures
    • OmniClass 编号23-31 17 00
    • OmniClass 标题Showers

    发售地区

    欧洲
    法国